IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BN 426 1175211 slotted set screw M1.4x2
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.40 Set screws
BN 426, BN 427 Slotted set screws with flat point, chamfered
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_40/bn_426_427/bn_426.prj},{NB=BN 426 1175211 slotted set screw M1.4x2},{CNSORDERNO=1175211},{BNARTNR=1175211},{BNNORM1=DIN 551},{BNNORM2=ISO 4766},{CNSMAT=Stahl 14 H / 22 H},{BNMAT=Stahl 14 H / 22 H},{BNSURFACE=blank},{D=1.400},{P=0.300},{L=2.000},{N=0.200},{T=0.940}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 426 - Slotted set screws with flat point, chamfered (DIN 551; ISO 4766), 14 H / 22 H, plain
Bill of material
BN 426 1175211 slotted set screw M1.4x2
BNARTNR
Identification
1175211
1175211
BNNORM1
DIN 551
BNNORM2
ISO 4766
BNMAT
Material
Steel 14 H / 22 H
BNSURFACE
Surface
plain
D
Nominal thread diameter
1.400
1.400
mm
D3
Nominal core diameter
1.032
1.032
mm
P
Pitch
0.300
0.300
mm
L
Nominal length
2.000
2.000
mm
N
Width of slot
0.200
0.200
mm
T
Depth of the driving feature max.
0.940
0.940
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청