IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BN 261 1345176 segment clamping bolt M10-L
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.40 Set screws
BN 261 Segment clamping bolts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_40/bn_261/bn_261.prj},{NB=BN 261 1345176 segment clamping bolt M10-L-15},{CNSORDERNO=1345176},{BNARTNR=1345176},{BNNORM1=},{BNMAT=Stahl C35E (1.1181)},{CNSMAT=Stahl C35E (1.1181)},{BNSURFACE=blank},{D1=M10-L},{M=15},{MX= [15:33]},{MMIN=15},{L=94},{B=25},{A=4},{BB=4},{C=4},{D=6},{E=13},{F=12},{G=15},{H=27},{I=5},{K=6},{LL=5},{MM=43},{N=20},{D1NDM=10.000},{D1M=8.000},{D1S=17.000},{PDA=10.500},{PDW=18.000},{PH=1.600}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 261 - Segment clamping bolts, steel C35E (1.1181), cl. 5, plain
Bill of material
BN 261 1345176 segment clamping bolt M10-L
BNARTNR
Identification
1345176
BNMAT
Material
Steel C35E (1.1181)
BNSURFACE
Surface
plain
D1
Thread
M10-L
M
mm
값 입력 M
mm
cm
inch
ft
확인
L
94
mm
B
25
mm
A
4
mm
BB
4
mm
C
4
mm
D
6
mm
E
13
mm
F
12
mm
G
15
mm
H
27
mm
I
5
mm
K
6
mm
LL
5
mm
MM
43
mm
N
20
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청