IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BN 559 1215523 hex head screw plug G3/8A
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.20 Screws and bolts with external drive
BN 559 Hex head screw plugs with shoulder, pipe thread
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_20/bn_559/bn_559.prj},{NB=BN 559 1215523 hex head screw plug G3/8A},{CNSORDERNO=1215523},{BNARTNR=1215523},{BNNORM1=DIN 910},{BNMAT=Messing},{CNSMAT=Messing},{BNSURFACE=vernickelt},{DD=3/8A},{D=16.662},{P=1.337},{L=21.000},{I=12.000},{DC=22.000},{C=3.000},{E=18.720},{H=6.000},{S=17.000},{VERS=2.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 559 - Hex head screw plugs with shoulder, pipe thread (DIN 910), brass, nickel plated
Bill of material
BN 559 1215523 hex head screw plug G3/8A
BNARTNR
Identification
1215523
1215523
BNNORM1
DIN 910
BNMAT
Material
Brass
BNSURFACE
Surface
nickel plated
D
Nominal thread diameter
16.662
16.662
mm
D3
Nominal core diameter
14.950
14.950
mm
P
Pitch
1.337
1.337
mm
L
Nominal length
21.000
21.000
mm
I
Screw in depth
12.000
12.000
mm
DC
Flange diameter h14
22.000
22.000
mm
C
Collar height +0.5 / 0
3.000
3.000
mm
E
Hex outside wide min.
18.720
18.720
mm
H
Hex height ±1/2 IT 15
6.000
6.000
mm
S
Width across flat
17.000
17.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청