IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BN 3310 1544349 cross recessed flat countersunk head screw M4x25
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.10 Screws and bolts with internal drive
BN 82213, BN 3310 Pozi flat countersunk head machine screws form Z
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_10/bn_82213_3310/bn_3310.prj},{NB=BN 3310 1544349 cross recessed flat countersunk head screw M4x25},{BNARTNR=1544349},{CNSORDERNO=1544349},{BNNORM1=DIN 965 A},{BNNORM2=~ISO 7046-2},{CNSMAT=INOX A4},{BNMAT=INOX A4},{BNSURFACE=},{D=4.000},{P=0.700},{L=25.000},{DF=3.545},{DK=7.500},{A=1.400},{K=2.200},{R=1.000},{M=4.000},{T=1.600},{T1=2.060},{FORM=A}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 69
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 3310 - Pozi flat countersunk head machine screws form Z (DIN 965 A; ~ISO 7046-2), stainless steel A4
Bill of material
BN 3310 1544349 cross recessed flat countersunk head screw M4x25
BNARTNR
Identification
1544349
1544349
BNNORM1
DIN 965 A
BNNORM2
~ISO 7046-2
BNMAT
Material
Stainless steel A4
D
Nominal thread diameter
4.000
4.000
mm
D3
Nominal core diameter
3.141
3.141
mm
P
Pitch
0.700
0.700
mm
L
Nominal length
25.000
25.000
mm
DK
Kopfdurchmesser max.
7.500
7.500
mm
K
Head height max.
2.200
2.200
mm
M
Kreuzschlitzdurchmesser ~
4.000
4.000
mm
T
t min.
1.600
1.600
mm
T1
t max.
2.060
2.060
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청