IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BN 655 1247751 slotted flat countersunk head screw M4x10
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.10 Screws and bolts with internal drive
BN 654, BN 655 Slotted flat countersunk head machine screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_10/bn_654_655/bn_655.prj},{NB=BN 655 1247751 slotted flat countersunk head screw M4x10},{BNARTNR=1247751},{CNSORDERNO=1247751},{BNNORM1=DIN 963 A},{BNNORM2=ISO 2009},{CNSMAT=INOX A4},{BNMAT=INOX A4},{BNSURFACE=},{D=4.000},{P=0.700},{L=10.000},{DF=3.545},{DK=7.500},{A=1.400},{B=6.400},{X=0.000},{K=2.200},{N=1.000},{R=0.400},{T=0.800},{FORM=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 145
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 655 - Slotted flat countersunk head machine screws (DIN 963 A; ISO 2009), A4, stainless steel A4
Bill of material
BN 655 1247751 slotted flat countersunk head screw M4x10
BNARTNR
Identification
1247751
1247751
BNNORM1
DIN 963 A
BNNORM2
ISO 2009
BNMAT
Material
INOX A4
D
Nominal thread diameter
4.000
4.000
mm
D3
Nominal core diameter
3.141
3.141
mm
P
Pitch
0.700
0.700
mm
L
Nominal length
10.000
10.000
mm
DK
Head diameter
7.500
7.500
mm
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
1.400
1.400
mm
B
Thread length at form with shank
6.400
6.400
mm
K
Head height max.
2.200
2.200
mm
N
Width of slot
1.000
1.000
mm
R
Transition radius under head max.
0.400
0.400
mm
T
Depth of the driving feature min.
0.800
0.800
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청