IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BN 4852 9014410 hexalobular socket head cap screw M4x40
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.10 Screws and bolts with internal drive
BN 4852 Hexalobular (6 Lobe) socket head cap screws, fully threaded
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_10/bn_4852/bn_4852.prj},{NB=BN 4852 9014410 hexalobular socket head cap screw M4x40},{CNSORDERNO=9014410},{BNARTNR=9014410},{BNNORM1=ISO 14579},{BNNORM2=},{CNSMAT=Stahl 8.8},{BNMAT=Stahl 8.8},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=4.000},{P=0.700},{L=40.000},{X=1.750},{A1=1.400},{DK=7.000},{DA=4.700},{K=4.000},{R=0.200},{R1=0.400},{W=1.400},{NR=20},{A=3.950},{T=1.800},{V=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 74
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 4852 - Hexalobular (6 Lobe) socket head cap screws, fully threaded (ISO 14579), cl. 8.8, zinc plated blue
Bill of material
BN 4852 9014410 hexalobular socket head cap screw M4x40
BNARTNR
Identification
9014410
9014410
BNNORM1
ISO 14579
BNMAT
Material
Steel 8.8
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
D
Nominal thread diameter
4.000
4.000
mm
D3
Core diameter
3.141
3.141
mm
P
Threaded pitch
0.700
0.700
mm
L
Length
40.000
40.000
mm
B
Thread length
38.600
38.600
mm
X
Thread rudiment
1.750
1.750
mm
A1
max.
1.400
1.400
mm
DK
Head diameter max.
7.000
7.000
mm
DA
Plant surface Diameter max.
4.700
4.700
mm
K
Head Height max.
4.000
4.000
mm
R
Clear stitch radius max.
0.200
0.200
mm
R1
max.
0.400
0.400
mm
W
Residual head height min.
1.400
1.400
mm
NR
Hexalobular socket
20
20
A
Torx outer diameter ref.
3.950
3.950
mm
T
Torx-depth max.
1.800
1.800
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청