IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BN 375 3056177 slotted cheese head assembled screw M3x16
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.10 Screws and bolts with internal drive
BN 375 Slotted cheese head assembled screws with captive spring lock washer ~DIN 127 B
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_10/bn_375/bn_375_asmtab.prj},{NB=BN 375 3056177 slotted cheese head assembled screw M3x16},{BNARTNR=3056177},{CNSORDERNO=3056177},{BNNORM1=DIN 84 Z1},{BNNORM2=DIN 127 B},{CNSMAT=Stahl 4.8 / Federstahl},{BNMAT=Stahl 4.8 / Federstahl},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=3.000},{P=0.500},{L=16.000},{A=1.000},{BX=25.000},{DK=5.500},{DA=3.600},{K=2.000},{N=0.800},{R=0.100},{T=0.850},{W=0.850},{X=1.250},{VERS=1},{PPATH=bn_375_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 375 - Slotted cheese head assembled screws with captive spring lock washer ~DIN 127 B (DIN 84; DIN 127 B), 4.8, zinc plated blue
Bill of material
BN 375 3056177 slotted cheese head assembled screw M3x16
BNARTNR
Identification
3056177
3056177
BNNORM1
DIN 84 Z1
BNNORM2
DIN 127 B
BNMAT
Material
Steel 4.8 / Spring steel
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
D
Nominal thread diameter
3.000
3.000
mm
D3
Nominal core diameter
2.387
2.387
mm
P
Pitch
0.500
0.500
mm
L
Nominal length
16.000
16.000
mm
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
1.000
1.000
mm
B
Thread length
15.000
15.000
mm
DK
Head diameter
5.500
5.500
mm
DA
max.
3.600
3.600
mm
K
Head height
2.000
2.000
mm
N
Width of slot
0.800
0.800
mm
R
Transition radius under head
0.100
0.100
mm
T
Depth of the driving feature min.
0.850
0.850
mm
W
min.
0.850
0.850
mm
X
max.
1.250
1.250
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청