IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BN 20228 3370243 hexalobular socket pan head screw M5x10
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.10 Screws and bolts with internal drive
BN 20228, BN 84405 Hexalobular (6 Lobe) socket pan head screws with uncontinuous slot
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_10/bn_20228_84405/bn_20228.prj},{NB=BN 20228 3370243 hexalobular socket pan head screw M5x10},{CNSORDERNO=3370243},{BNARTNR=3370243},{BNNORM1=~ISO 14583},{BNNORM2=},{CNSMAT=Stahl 8.8},{BNMAT=Stahl 08.8 / 8.8},{BNSURFACE=verzinkt dickschichtpassiviert},{D=5.000},{P=0.800},{L=10.000},{A1=1.600},{X=2.000},{DA=5.700},{DK=9.500},{K=3.700},{R=0.200},{RF=8.000},{NR=25},{A=4.500},{T=1.910},{V=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20228 - Hexalobular (6 Lobe) socket pan head screws with uncontinuous slot fully threaded (~ISO 14583), cl. 08.8 / 8.8, zinc plated with thicklayer passivation
Bill of material
BN 20228 3370243 hexalobular socket pan head screw M5x10
BNARTNR
Identification
3370243
3370243
BNNORM1
~ISO 14583
BNMAT
Material
Steel 08.8 / 8.8
BNSURFACE
Surface
zinc plated with thicklayer passivation
D
Nominal thread diameter
5.000
5.000
mm
D3
Core diameter
4.019
4.019
mm
P
Threaded pitch
0.800
0.800
mm
L
Length
10.000
10.000
mm
A1
Thread Clear Stitch Length max.
1.600
1.600
mm
B
Thread length
8.400
8.400
mm
X
Thread rudiment
2.000
2.000
mm
DA
Plant surface max.
5.700
5.700
mm
DK
Head diameter max.
9.500
9.500
mm
K
Head height max.
3.700
3.700
mm
R
Clear stitch radius max.
0.200
0.200
mm
RF
Dome radius ~
8.000
8.000
mm
NR
Hexalobular socket
25
25
A
TORX - External ref.
4.500
4.500
mm
T
Torx-depth max.
1.910
1.910
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청