IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BN 14068 2099446 cross recessed oval countersunk head machine screw A M4x25-Z
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.10 Screws and bolts with internal drive
BN 14068 Pozi oval countersunk head machine screws form Z
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_10/bn_14068/bn_14068.prj},{NB=BN 14068 2099446 cross recessed oval countersunk head machine screw A M4x25-Z},{CNSORDERNO=2099446},{BNARTNR=2099446},{BNNORM1=DIN 966 A},{BNNORM2=~ISO 7047},{BNMAT=Stahl 4.8},{CNSMAT=Stahl 4.8},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{FORM=A},{D=4.000},{P=0.700},{L=25.000},{DK=7.500},{DF=3.545},{A=1.400},{F=1.000},{K=2.200},{RT=8.000},{R=1.000},{M=4.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 14068 - Pozi oval countersunk head machine screws form Z (DIN 966A; ~ISO 7047), steel 4.8, zinc plated blue
Bill of material
BN 14068 2099446 cross recessed oval countersunk head machine screw A M4x25-Z
BNARTNR
Identification
2099446
2099446
BNNORM1
DIN 966 A
BNNORM2
~ISO 7047
BNMAT
material
Steel 4.8
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
D
Nominal thread diameter
4.000
4.000
mm
D3
Nominal core diameter
3.141
3.141
mm
P
Pitch
0.700
0.700
mm
L
Nominal length
25.000
25.000
mm
DK
Head diameter
7.500
7.500
mm
A
Distance from the last full form thread to the bearing face max.
1.400
1.400
mm
B
Thread length min.
21.400
21.400
mm
F
Height of the raised ~
1.000
1.000
mm
K
Head height max.
2.200
2.200
mm
RT
Radius of curvature of the lens head ~
8.000
8.000
mm
R
Transition radius under head max.
1.000
1.000
mm
M
Wing diameter of cross recesses
4.500
4.500
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청