IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BN 10822 1574833 hexagon socket pipe plug R3/8
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.10 Screws and bolts with internal drive
BN 10822 Hex socket pipe plugs pipe thread
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_10/bn_10822/bn_10822.prj},{NB=BN 10822 1574833 hexagon socket pipe plug R3/8},{CNSORDERNO=1574833},{BNARTNR=1574833},{BNNORM1=DIN 906},{BNMAT=INOX A4},{CNSMAT=INOX A4},{BNSURFACE=},{DD=3/8},{D=16.662},{P=1.337},{DB=1.337},{AR=0.000},{AK=0.000},{B=10.000},{E=9.200},{S=8.000},{T=5.000},{T2=6.200},{VERS=2.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 10822 - Hex socket pipe plugs pipe thread (DIN 906), stainless steel A4
Bill of material
BN 10822 1574833 hexagon socket pipe plug R3/8
BNARTNR
Identification
1574833
1574833
BNNORM1
DIN 906
BNMAT
Material
Stainless steel A4
D
Nominal thread diameter
16.662
16.662
mm
D3
Nominal core diameter
14.950
14.950
mm
P
Pitch
1.337
1.337
mm
AR
Standard type
0.000
mm
AK
Short type
0.000
mm
B
Screw height js16
10.000
10.000
mm
E
Counterbore hexagon socket min.
9.200
9.200
mm
S
Width across flats D12
8.000
8.000
mm
T
Carrying length hexagon socket min.
5.000
5.000
mm
T2
Hole depth hex socket min.
6.200
6.200
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청