IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
BN 1057 1399241 hexagon socket head cap screw M8x50
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.10 Screws and bolts with internal drive
BN 1057 Hex socket head cap screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_10/bn_1057/bn_1057.prj},{NB=BN 1057 1399241 hexagon socket head cap screw M8x50},{CNSORDERNO=1399241},{BNARTNR=1399241},{BNNORM1=~DIN 912},{BNNORM2=~ISO 4762},{CNSMAT=Polyamid 6.6},{BNMAT=Polyamid 6.6},{BNSURFACE=natur},{GEWINDE=0},{D=8.0},{P=1.250},{L=50.0},{BX=28},{DK=13.000},{DA=9.200},{DS=8.000},{E=6.860},{F=1.020},{K=8.000},{R=0.400},{S=6.000},{T=4.000},{V=0.800},{DW=12.330},{W=3.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 35
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 1057 - Hex socket head cap screws, partially / fully threaded (~DIN 912, ~ISO 4762), Polyamide 6.6, natural
Bill of material
BN 1057 1399241 hexagon socket head cap screw M8x50
BNARTNR
Identification
1399241
1399241
BNNORM1
~DIN 912
~DIN 912
BNNORM2
~ISO 4762
~ISO 4762
BNMAT
Material
Polyamide 6.6
BNSURFACE
Surface
natural
D
Nominal thread diameter
8.0
8.0
mm
D3
Nominal core diameter
6.466
6.466
mm
P
Pitch
1.250
1.250
mm
L
Nominal length
50.0
50.0
mm
B
Thread length~
28.000
28.000
mm
LS
Shank length min.
15.750
15.750
mm
LG
Distance from the last full form thread to the bearing face (shank length of bolt) max.
22.000
22.000
mm
DK
Head diameter max.
13.000
13.000
mm
DA
Inner diameter of Auflageflaeche max.
9.200
9.200
mm
DS
Diameter of the unthreaded shank max.
8.000
8.000
mm
E
Reduction in diameter at the Hex min.
6.860
6.860
mm
F
Distance max.
1.020
1.020
mm
K
Head height max.
8.000
8.000
mm
R
Transition radius under head min.
0.400
0.400
mm
S
Width across flat
6.000
6.000
mm
T
Depth of the driving feature min.
4.000
4.000
mm
V
Chamfer max.
0.800
0.800
mm
DW
Diameter of the bearing face min.
12.330
12.330
mm
W
Residual head height min.
3.000
3.000
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청