IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
ISO 40T 24024000ST1220002500732017832000000
Alpha Deuren
Sectional doors
Powered by
CAD모델 선택
{alpha_deuren/sektionaltore/iso_door_asmtab.prj},{NB=ISO 40T 24024000ST12135020002500732017832000000},{TYP=ISO 40},{LODDEST=A},{LOD=350},{B=2000},{H=2500},{FR=240},{SCHSYS=T 240},{DFB=0},{DFBA=0},{EZ=ST},{SCHBET=1},{CB=2},{HM=732},{ST=40},{COLSEL=0},{COLOUR=178},{WTT=0},{WT=0},{FT=0},{BMAX=8000},{AF=3},{STCOLOUR=2},{STGS=0},{TS=0},{STF=0},{WK=Klasse 3-4},{HMIN=1800},{INFO=Specification text},{INFOPDF=Info PDF},{ECLASS91=22-28-02-02},{UNICLASS2015=PR_30_59_24_38},{VERS=5},{PPATH=../assemblies/novolux_th_asmtpl.prj},{INFOXY=thermo_40},{VV=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Alpha Deuren
Description
Sectional door ISO - ISO 40/60/80
Bill of material
ISO 40T 24024000ST1220002500732017832000000
TYP
Type
ISO 40
ISO 40
CNSORDERNO
Order Number
ISO 40 mm (B=2000 x H=2500,TS=0-T 24024000ST12135073201783200000)
ISO 40 mm (B=2000 x H=2500,TS=0-T 24024000ST12135073201783200000)
LODDEST
LOD Destination
ISO 40
Mechanical
ISO 40
Mechanical
LOD
Level of detail
350
300
350
300
B
Max. width
mm
값 입력 B
Max. width
mm
cm
inch
ft
확인
H
CLear Height
mm
값 입력 H
CLear Height
mm
cm
inch
ft
확인
FR
free headspace
mm
값 입력 FR
free headspace
mm
cm
inch
ft
확인
SCHSYS
Rail system
T 240
T 240
DFB
Roof angle track system
No
Yes
No
Yes
DFBA
Angle of roof angle track system
0
0
°
EZ
Corner frame
Standard frame
Standard frame
SCHBET
operation
electric drive
chain hoist
rope
electric drive
chain hoist
rope
CB
Control
RH
LH
RH
LH
HM
Middle panel height
732
610
488
732
610
488
mm
ST
thick panels
40
40
mm
BH
Bottom high
610
mm
COLSEL
Colour selection
standard colour
custom colour
standard colour
custom colour
COLOUR
Colour
RAL 9002 ✔
RAL 9002
RAL 9002
RAL 3000
RAL 3000
RAL 5003
RAL 5003
RAL 5010
RAL 5010
RAL 6009
RAL 6009
RAL 7005
RAL 7005
RAL 7016
RAL 7016
RAL 8014
RAL 8014
RAL 9005
RAL 9005
RAL 9006
RAL 9006
RAL 9007
RAL 9007
RAL 9010
RAL 9010
WTT
Section/Window options
without
with Aluminium sections
with windows
without
with Aluminium sections
with windows
WT
Number of sections
without
without
FT
Window type
PRIME
PRIME
AF
ISO 60
without pass door
without pass door
STCOLOUR
Colour of pass door frame
without
without
STGS
Hinge side
PRIME
PRIME
TS
Threshold
without
without
STF
Door position
no door
no door
OB
Max. surface
22
22
m^2
WK
max. wind force
Class 3-4
INFO
Specification text
정보
Specification text
INFOPDF
Datasheet PDF
Info PDF
ECLASS91
eCl@ss 9.1
22-28-02-02
UNICLASS2015
Uniclass 2015
PR_30_59_24_38
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청