Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9966.11 - Supporto apparecchi modulare 160 - 240 mm
Lista materiale
9966.11(300)
CNSORDERNO
Numero Ordine
9966.11
CNSEAN
EAN-Code
7611614268712
BZ
Designazione
Supporto apparecchi modulare 160 - 240 mm
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
110 mm
B
Larghezza
220 mm
H
Numero Ordine
160-240 mm
RK
Guide combinate per tubi M20/25
2
K
Combinazione
1x1 / 2x1 / 3x1 / 2x1 NUP
SD
Tassello da avvitare
1 x 200, 1 x 240 mm
PA
Invio
5
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Supporto apparecchi modulare per il fissaggio sicuro di apparecchi elettrici in o a facciate termocoibentate esternamente. Fissaggio solido di lampade esterne, prese, sensori di movimento, sonde per la temperatura esterna, ricevitori radio, anemometri, telecamere, bucalettere, ecc.· Montaggio strarapido grazie al tassello da avvitare· 2 modelli per 6 applicazioni diverse· Adattabile allo spessore dell’isolante in passi da 10 mm senza tagli· Assenza di ponti termici· per coibentazioni da 160 - 310 mm· Montaggio su delle superfici in calcestruzzo, mattoni, legno, OSB, MDF, cartongesso ecc.· Smontaggio semplice
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD