IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
9955
AGRO
Flush-mounting installation
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/unterputz/9955.prj},{NB=9955(2)},{CNSORDERNO=9955},{BZ=Wandauslass, Ø=85x69mm},{LOD=2},{D=85},{T=69},{DA=35},{AO=8},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei nach IEC 60754-1},{GP=650°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=165 930 128},{IP=-},{OP=50},{CNSMASSEXACT=76.800},{CNSEAN=7611614061856},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Wandauslass Installation in: Sichtbeton, Beton Tiefe: 69 mm Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/60670-21/GDP 650°C, SEV geprüft Durchmesser aussen: 85 mm Deckenauslass (DA) Ø: 35 mm Ausbrechöffnungen Ø 20 mm: 8x Artikelnummer: 9955 / E-No.: 165 930 128},{PICTURESMALL=9955.png},{ETIM40=EC001796}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9955 - Wall-outlet
Bill of material
9955
CNSORDERNO
Art. No.
9955
BZ
Designation
Wall-outlet, Ø=85x69mm
LOD
Level of detail
300
200
300
200
D
Outer diameter
85
mm
T
Depth
69
mm
DA
Ceiling exit (OD) Ø
35
mm
AO
Break-out openings Ø 20 mm
8
CNSMAT
Material
Polyethylene
ES
Properties
Non-halogen according IEC 60754-1
GP
Glow wire test
650ºC according to EN 60695-2-11
VT
Processing temperature
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
165 930 128
CNSMASSEXACT
Individual net weight
76.800
g
CNSEAN
EAN-Code
7611614061856
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Info text
Ceiling exit Installation in: fair-faced concrete, concrete Depth: 69mm Of Polyethylene, halogen-free, according to EN 60670-1/60670-21/GWFI 650°C, SEV certified Outside Diametre: 85 mm Ceiling outlet diametre (DA) Ø: 35mm Break-out openings Ø 20mm: 8x Article number: 9955 / E-No.: 165 930 128
ETIM40
ETIM 40
EC001796
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청