IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
9924
AGRO
Flush-mounting installation
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/unterputz/9924.prj},{NB=9924(2)},{CNSORDERNO=9924},{BZ=Einlasskasten 2x2, mit Stabideckel},{LOD=2},{L=130},{B=130},{T=70},{K=2x2},{RK=16},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei nach IEC 60754-1},{GP=650°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=372 111 129},{IP=-},{OP=5},{CNSMASSEXACT=169.000},{CNSEAN=7611614055817},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einlasskasten 2x2 Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 130 x 130 x 70 mm Einlasskasten mit Trennwänden und Putz-/Stabideckel Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/GDP 650°C, SEV geprüft Kombination: 2x2 Rohr-Kombieinführungen M20/25: 16x Artikelnummer: 9924 / E-No.: 372 111 129},{PICTURESMALL=9924.png},{ETIM40=EC002601}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9924 - Flush-mounted box 2x2
Bill of material
9924
CNSORDERNO
Art. No.
9924
BZ
Designation
Flush-mounted box 2x2, with stabilisation cover
LOD
Level of detail
300
200
300
200
L
Length
130
mm
B
Width
130
mm
T
Depth
70
mm
K
Combination
2x2
RK
Combination conduit entries M20/25
16
CNSMAT
Material
Polyethylene
ES
Properties
Non-halogen according IEC 60754-1
GP
Glow wire test
650ºC according to EN 60695-2-11
VT
Processing temperature
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372 111 129
CNSMASSEXACT
Individual net weight
169.000
g
CNSEAN
EAN-Code
7611614055817
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Info text
Flush-mounted box 2x2 Installation in: fair-faced concrete, concrete, brickwork Length x Width x Depth: 130 x 130 x 70 mm Flush mounting junction box with septum, stabilizing cover included Of polyethylene, halogen-free, according to EN 60670-1/GWFI 650°C, SEV certified Combination: 2x2 Combined leading-in tubes M20/25: 16x Article number: 9924 / E-No.: 372 111 129
ETIM40
ETIM 40
EC002601
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청