IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
9923
AGRO
Flush-mounting installation
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/unterputz/9923.prj},{NB=9923(2)},{CNSORDERNO=9923},{L=196},{B=70},{T=55},{AO=10},{RK=4},{CNSMASSEXACT=108.100},{CNSVOLUMEEXACT=1.440},{BZ=Einlasskasten 3x1, mit Stabideckel},{K=3x1},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei nach IEC 60754-1},{GP=650°C nach EN 60695-2-11},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=372 103 129},{IP=-},{OP=10},{CNSEAN=7611614192215},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9923 - Flush-mounted box 3x1
Bill of material
9923
CNSORDERNO
Art. No.
9923
BZ
Designation
Flush-mounted box 3x1, with stabilisation cover
LOD
Level of detail
300
200
300
200
L
Length
196
mm
B
Width
70
mm
T
Depth
55
mm
K
Combination
3x1
AO
Break-out openings Ø 20 mm
10
RK
Combination conduit entries M20/25
4
CNSMAT
Material
Polyethylene
ES
Properties
Non-halogen according IEC 60754-1
GP
Glow wire test
650ºC according to EN 60695-2-11
VT
Processing temperature
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
372 103 129
CNSMASSEXACT
Individual net weight
108.100
g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
1.440
l
CNSEAN
EAN-Code
7611614192215
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Info text
Flush-mounted box 3x1 Installation in: fair-faced concrete, concrete, brickwork Length x Width x Depth: 196 x 70 x 55 mm Flush mounting junction box with septum, stabilizing cover included Of polyethylene, halogen-free, according to EN 60670-1/GWFI 650°C, SEV certified Combination: 3x1 Break-out openings Ø 20mm: 10 Combined leading-in tubes M20/25: 4x Article number: 9923 / E-No.: 372 103 129
ETIM40
ETIM 40
EC002601
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청