IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
9919.10
AGRO
Flush-mounting installation
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/unterputz/9919_10.prj},{NB=9919.10(2)},{CNSORDERNO=9919.10},{BZ=Steckdeckel mit Zentrumsbefestigung, 88x88 mm},{LOD=2},{L=88},{B=88},{H=7.5},{F=RAL 9010},{CNSMAT=ASA Blend},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{I=UV beständig},{ENO=374161008},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=30},{CNSEAN=7611614183336},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Abschlussdeckel mit Zentrumsbefestigung, quadratisch Für Decken- und Wandauslässe Länge x Breite x Höhe: 88 x 88 x 7.5mm Aus ASA Blend, halogenfrei, UV-beständig, nach EN 60670-1/GDP 850°C, SEV geprüft Farbe: RAL 9010 Artikelnummer: 9919.10 / E-No.: 374 161 008},{HR=00130.00100.0000},{PICTURESMALL=9919_10.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9919.10 - End cover
Bill of material
9919.10
CNSORDERNO
Art. No.
9919.10
BZ
Designation
Plug-in cover with central fixing, 88x88 mm
LOD
Level of Details
300
200
300
200
L
Length
88
mm
B
Width
88
mm
H
Height
7.5
mm
F
Colour
RAL 9010
CNSMAT
Material
ASA Blend
ES
Properties
non-halogen
GP
Glow wire test
850°C according to EN 60695-2-11
I
Info
UV beständig
ENO
E-Number
374161008
CNSMASSEXACT
Weight
30
g
CNSEAN
EAN-Code
7611614183336
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Info text
Plug-in cover with central fixing, quadratic For ceiling-/ and wall-outlets Length x Width x Height: 88 x 88 x 7.5mm Of ASA Blend, halogen-free, UV-resistant, according to EN 60670-1/GWFI 850°C, SEV certified Colour: RAL 9010 Article number: 9919.10 / E-No.: 374 161 008
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청