Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9909.22.67 - Couvercle à enficher avec support diagonal
Nomenclature
9909.22.67
CNSORDERNO
No art.
9909.22.67
BZ
Désignation
Couvercle à enficher avec fixation centrale, 130x130 mm, gris foncé, RAL 7012
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
130 mm
B
Largeur
130 mm
H
Hauteur
7.0 mm
F
couleur
RAL 7012
CNSMAT
Matériaux
ASA Blend
ES
Propriétés
Sans halogène
GP
Test de fil incandescent
850°C nach EN 60695-2-11
I
Info
Résistante aux UV
ENO
E-No.
155 910 148
CNSMASSEXACT
Poids net
62.600 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.710 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614271927
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Couvercle avec support diagonal Pour boîte de dérivation à encastrer 907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21, 9909.01, 9909.01.850, 9908.01, 9908.01.21, 9908.01.850, 9908.21 Longueur x Largeur x Hauteur: 130 x 130 x 7mm de ASA Blend, sans halogène, UV-résistant, conforme selon EN 60670-1/60670-22/Protection incendie 850°C, testé SEV Couleur: RAL 7012 Numéro d'article: 9909.22.67 / E-No.: 155 910 148
ETIM40
EC002656