Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9909.22.67 - Steckdeckel mit Diagonalsteg
Stückliste
9909.22.67
CNSORDERNO
Art.-Nr.
9909.22.67
BZ
Bezeichnung
Steckdeckel mit Zentrumsbefestigung, 130x130 mm, dunkelgrau, RAL 7012
LOD
Detaillierungsgrad
L
Länge
130 mm
B
Breite
130 mm
H
Höhe
7.0 mm
F
Farbe
RAL 7012
CNSMAT
Material
ASA Blend
ES
Eigenschaften
Halogenfrei
GP
Glühdrahtprüfung
850°C nach EN 60695-2-11
I
Info
UV beständig
ENO
E-No.
155 910 148
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
62.600 g
CNSVOLUMEEXACT
Volumen
0.710 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614271927
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Steckdeckel mit Diagonalsteg Für UP-Abzweigdosen 907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21, 9909.01, 9909.01.850, 9908.01, 9908.01.21, 9908.01.850, 9908.21 Länge x Breite x Höhe: 130 x 130 x 7 mm Aus ASA Blend, halogenfrei, UV-beständig, nach EN 60670-1/60670-22/GDP 850°C, SEV geprüft Farbe: RAL 7012 Artikelnummer: 9909.22.67 / E-No.: 155 910 148
ETIM40
EC002656
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    AGRO
    9299-77.04 - Quickbox® ECON Pro 2x2
    AGRO
    9926.90 - "Einlasskasten Feller Home-Panel 7"""
    AGRO
    9299-77.06 - Quickbox ECON Pro® 3x2
    AGRO
    9966.11 - System-Geräteträger 160 - 240 mm
    AGRO
    9299-77 - Quickbox® ECON Pro 1x1
    AGRO
    9299-77.02 - Quickbox® ECON Pro 2x1
    AGRO
    9299-77.03 - Quickbox® ECON Pro 3x1
    AGRO
    9966.12 - System-Geräteträger 240 - 310 mm
    AGRO
    9966.22 - System-Geräteträger 240 - 310 mm
    AGRO
    1281-00 - Einbaugehäuse, HaloX® 100
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen