Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9909.22.60 - Couvercle à enficher avec support diagonal
Nomenclature
9909.22.60
CNSORDERNO
No art.
9909.22.60
BZ
Désignation
Couvercle à enficher avec fixation centrale, 130x130 mm, noir, RAL 9005
LOD
Niveau de détail
L
Longueur
130 mm
B
Largeur
130 mm
H
Hauteur
7.0 mm
F
couleur
RAL 9005
CNSMAT
Matériaux
ASA Blend
ES
Propriétés
Sans halogène
GP
Test de fil incandescent
850°C nach EN 60695-2-11
I
Info
Résistante aux UV
ENO
E-No.
155 910 158
CNSMASSEXACT
Poids net
62.600 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.710 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614271897
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Couvercle avec support diagonal Pour boîte de dérivation à encastrer 9907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21, 9909.01, 9908.01, 9908.01.21, 9908.21 Longueur x Largeur x Hauteur: 130 x 130 x 7mm de ASA Blend, sans halogène, UV-résistant, conforme selon EN 60670-1/60670-22/Protection incendie 850°C, testé SEV Couleur: RAL 9005 Numéro d'article: 9909.22.60 / E-No.: 155 910 158
ETIM40
EC002656
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés