IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
9909.22.37.65
AGRO
Flush-mounting installation
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/unterputz/9909_22_37_65.prj},{NB=9909.22.37.65(2)},{CNSORDERNO=9909.22.37.65},{L=130},{B=130},{H=7.0},{CNSMASSEXACT=62.600},{BZ=Steckdeckel mit Zentrumsschraube, 130x130 mm, hellgrau, RAL 7047},{F=RAL 7047},{CNSMAT=ASA Blend},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{I=UV beständig},{ENO=155 910 238},{IP=-},{OP=10},{CNSVOLUMEEXACT=0.710},{CNSEAN=7611614271965},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9909.22.37.65 - Plug-in cover with insulated central screw
Bill of material
9909.22.37.65
CNSORDERNO
Art. No.
9909.22.37.65
BZ
Designation
Plug-in cover with center screw, 130x130 mm, light grey, RAL 7047
LOD
Level of detail
300
200
300
200
L
Length
130
mm
B
Width
130
mm
H
Height
7.0
mm
F
Color
RAL 7047
CNSMAT
Material
ASA Blend
ES
Properties
non-halogen
GP
Glow wire test
850°C nach EN 60695-2-11
I
Info
UV resistant
ENO
E-No.
155 910 238
CNSMASSEXACT
Individual net weight
62.600
g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.710
l
CNSEAN
EAN-Code
7611614271965
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Info text
Screw-down cover with 2 isolated, tested central fixing screws For flush mounting junction boxes 9907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21, 9909.01, 9909.01.850, 9908.01, 9908.01.21, 9908.01.850, 9908.21 Length x Width x Height: 130 x 130 x 7mm Of ASA Blend, halogen-free, UV-resistant, according to EN 60670-1/60670-22/GWFI 850°C, SEV certified Colour: RAL 7047 Article number: 9909.22.37.65 / E-No.: 155 910 238
ETIM40
EC002656
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청