Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
11086 - Coperchio finale
Lista materiale
11086
CNSORDERNO
Art. No.
11086
BZ
Designazione
Coperchio finale 86 x 86 mm, con fissagio centrale
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
86 mm
B
Larghezza
86 mm
H
Altezza
4 mm
F
Colore
RAL 9010
CNSMAT
Materiale
ASA Blend
ES
Lineamenti
Halogenfrei
GP
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
I
info
resistente ai raggi UV
ENO
E-Numero
165950508
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
18 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614035932
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Coperchio finale con fissagio centrale, quadrato Per Calcestruzzo gettato in loco Lunghezza x Larghezza x Altezza: 86 x 86 x 4mm Di ASA Blend, senza alogeni, UV resistente, conforme a EN 60670-1/Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Colore: RAL 9010 Numero d' articolo: 11086/ E-No.: 165 950 508
ETIM40
ETIM 40
EC002656
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    KAUFEL
    247 713 - BRIO+ ET LSL L COM
    KAUFEL
    481119 - REG 230/1200L
    KAUFEL
    481120 - REG 48/1200L
    AGRO
    11088 - Coperchio finale
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD