IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
DSPP20100M
ABB Installation Products
Harnessflex
Conduit
Powered by
CAD模型選擇
{thomas_betts/harnessflex/conduit/deep_section_pp.prj},{NB=DSPP20100M},{CN=DSPP20},{SIZE=20},{NW=17},{MAT=FR Polypropylene},{TMIN=-20},{TMAX=90},{A=21.2},{B=15.0},{C=40},{L=100},{LPN=100M},{NOTE=3D Model is just a Segment of the Actual Model}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
ABB Installation Products
Description
Deep Section Modified Slit PP
Bill of material
DSPP20100M
CN
Cat. No.
DSPP20
DSPP20
PN
Part. No.
DSPP20100M
DSPP20100M
SIZE
Conduit Size (NC)
20
20
mm
NW
Conduit Size (NW)
17
17
mm
MAT
Material
FR Polypropylene
TMIN
Min Static Temp
-20
deg Celsius
TMAX
Max Static Temp
90
deg Celsius
A
Nominal O/D
21.2
21.2
mm
B
Min Bore
15.0
15.0
mm
C
Min Static Bend Rad
40
40
mm
L
Real Length
100
100
m
NOTE
Note
3D Model is just a Segment of the Actual Model
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求