IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
русский
中文
中文
3110.000
Rittal
控制箱空调及机器制冷
系统附件
控制器/调节器
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/system_klimatisierung/5_systemzubehoer/4_steuerung_regelung/3110_000.prj},{NB=3110.000},{BEST=3110.000},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Schaltschrank-Innentemperaturregler},{B=71},{H=71},{T=33.5},{SP=24-110 V/DC, 24-60,230 V/AC},{INFOPAGE=hb34_s379},{CNSECLASS51=27-18-07-92},{CNSECLASS70=27-21-07-07},{CNSECLASS80=27-21-07-07},{CNSETIM40=EC002014},{GEW=0.105}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3110 - Enclosure internal thermostat
明细表
3110.000
BEST
Model No.
3110.000
INFO
PDF Catalog
PDF Catalog
BEZ1
Designation 1
Enclosure internal thermostat
B
Width
71
mm
H
Height
71
mm
T
Depth
33.5
mm
SP
rated operating voltage
24-110 V/DC, 24-60,230 V/AC
CNSECLASS51
27-18-07-92
CNSECLASS70
27-21-07-07
CNSECLASS80
27-21-07-07
CNSETIM40
EC002014
GEW
Gewicht
0.105
kg
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求