IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
русский
中文
中文
7281.035
Rittal
系统附件
人机界面
键盘、托板和抽屉
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/schnittstelle_mensch_maschine/monitore_tastaturen/tastaturschublade_2he_asmtab.prj},{NB=7281.035},{BEST=7281.035},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Tastaturschublade, 2HE},{BEZ2=für 482,6 mm (19\") Montage},{BEZ3=RAL 7035},{INFOPAGE=hb34_s712},{GEW=7.100},{PPATH=assemblies/tastaturschublade_2he_asmtpl.prj},{CNSECLASS51=27-18-92-19},{CNSECLASS70=27-18-92-61},{CNSECLASS80=27-18-92-61},{CNSETIM40=EC002620}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Keyboard drawer 2 U - for a 482.6 mm (19˝) attachment level
明细表
7281.035
BEST
Part Number
7281.035
INFO
PDF 目录
PDF Katalog
BEZ1
名称1
Keyboard drawer, 2 U
BEZ2
名称2
for 482,6 mm (19") Mounting
BEZ3
名称3
颜色RAL 7035
GEW
重量
7.100
kg
CNSECLASS51
27-18-92-19
CNSECLASS70
27-18-92-61
CNSECLASS80
27-18-92-61
CNSETIM40
EC002620
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求