IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
PFLITSCH 23254 dm4x8
Pflitsch
Cable Gland
UNI Dicht Metric
Brass gland
Powered by
CAD模型選擇
{pflitsch/1_kabelv/1_uni_m/1_messing/u72_uni_mehrfach_mess.prj},{NB=PFLITSCH 23254 dm4x8},{A=M32x1,5},{ANENN=32.000},{ARTNR1=23254},{EINSATZ=m4x8},{WERKSTOFF=Messing, vernickelt},{DICHTEINSATZ=},{INFO=INFO PDF},{VE=25},{GEWICHT=MIN},{MAT1JA=1},{MAT2JA=1},{MAT3JA=1},{MAT4JA=1},{D=8.0},{C=25},{SW1=35x38.5},{SW1S=35.000},{SW1E=38.000},{SW2=30x33.5},{SW2S=30.000},{SW2E=33.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 387
HELP_VARIABLE
Company
Pflitsch
Description
UNI Dicht-Cable Gland multiple brass - metric
Bill of material
PFLITSCH 23254 dm4x8
A
Connecting thread
M32x1,5
M32x1,5
EINSATZ
m4x8
m4x8
WERKSTOFF
Screwed connection bodies
Brass gland
ARTNR
Article number
23254 dm4x8
23254 dm4x8
DICHTEINSATZ
Material of sealing inserts
TPE
TPE-V
T 80s
TPE
TPE-V
T 80s
INFO
Material gland body
INFO PDF
VE
Package unit
25
25
D
8.0
8.0
mm
C
25
25
mm
SW1
35x38.5
35x38.5
SW2
30x33.5
30x33.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求