IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
752
HELIA
Flush-mounting installation
Powered by
CAD模型選擇
{helia/unterputz/752.prj},{NB=752(2)},{CNSORDERNO=752},{BZ=Q-range ECON® 4 Schraubdomen},{LOD=2},{L=60},{B=60},{T=50},{RFH=2 x 20 + 2 x 16 mm},{RFB=2 x 20 + 2 x 16 mm},{RFV=2 x 20 + 1 x 16 mm },{IP=10},{OP=100},{CNSMASSEXACT=31.7},{CNSVOLUMEEXACT=0.441},{CNSEAN=5412222355182},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=},{PICTURESMALL=752.png},{ETIM40=EC002601}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
752 - Q-range ECON® with 2 screw domes
Bill of material
752
CNSORDERNO
Art. No.
752
BZ
Type
Q-range ECON® 4 screw domes
LOD
Level of Details
300
200
300
200
L
Length
60
mm
B
Width
60
mm
T
Depth
50
mm
RFH
Rohreinführung Horizontal
2 x 20 + 2 x 16 mm
RFB
Rohreinführung Boden
2 x 20 + 2 x 16 mm
RFV
Rohreinführung Vertikal
2 x 20 + 1 x 16 mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
31.7
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.441
l
CNSEAN
EAN-Code
5412222355182
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求