IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
341
HELIA
Flush-mounting installation
Powered by
CAD模型選擇
{helia/unterputz/341.prj},{NB=341(2)},{CNSORDERNO=341},{BZ=Unterputz, Gerätedose, mit 2 Schrauben},{LOD=2},{L=60},{B=60},{T=40},{GE=2},{RFH=1 x 16 + 2 x 20 mm},{RFV=2 x 20 + 2 x 16 mm},{RFB=4 x 16 mm},{IP=10},{OP=100},{CNSMASSEXACT=27.25},{CNSVOLUMEEXACT=0.441},{CNSEAN=5412222354116},{INFOTEXT=},{PICTURESMALL=341.png},{INFOLINK=HTML (Online)}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
341 - Universelle Gerätedosen
Bill of material
341
CNSORDERNO
Art. No.
341
BZ
Type
Flush-mounting, one-gang box, with 2 screws
LOD
Level of Details
300
200
300
200
L
Length
60
mm
B
Width
60
mm
T
Depth
40
mm
GE
Geräteschrauben
2
RFH
Rohreinführung Horizontal
1 x 16 + 2 x 20 mm
RFV
Rohreinführung Vertikal
2 x 20 + 2 x 16 mm
RFB
Rohreinführung Boden
4 x 16 mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
27.25
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.441
l
CNSEAN
EAN-Code
5412222354116
INFOTEXT
Infotext
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求