IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
5029(300)
HELIA
Cavity wall installation
Powered by
CAD模型選擇
{helia/hohlwand/5029.prj},{NB=5029(300)},{CNSORDERNO=5029},{CNSEAN=5415160012506},{BZ=O-range ECON® Hohlwanddose},{LOD=300},{FP=7-40},{T=62},{RE25=2},{IP=25},{OP=250},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Luftdichte O-Range® Hohlwanddosen mit ECON®-Technik für die energieeffiziente ElektroInstallation nach EnEV sowie für Installationen unter Reinraum- oder Hygienebedingungen. Die elastische Dichtungsmembran der ECON®-Technik ermöglicht die luftdichte Elektro-Installation.· Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit· Innovative Klemmtechnik mit integrierter Leitungsrückhaltung· Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung· Luftdicht kombiniert mit Verbindungsstutzen},{PICTURESMALL=5029.png}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
5029 - O-range ECON® Hohlwanddose
Bill of material
5029(300)
CNSORDERNO
Order number
5029
CNSEAN
EAN-Code
5415160012506
BZ
Designation
O-range ECON® Hohlwanddose
LOD
Level of Details
300
200
300
200
FP
für Plattenstärke
7-40
mm
T
Depth
62
mm
RE25
Conduit entries M25
2
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Luftdichte O-Range® Hohlwanddosen mit ECON®-Technik für die energieeffiziente ElektroInstallation nach EnEV sowie für Installationen unter Reinraum- oder Hygienebedingungen. Die elastische Dichtungsmembran der ECON®-Technik ermöglicht die luftdichte Elektro-Installation.· Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit· Innovative Klemmtechnik mit integrierter Leitungsrückhaltung· Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung· Luftdicht kombiniert mit Verbindungsstutzen
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求