IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
280
HELIA
Cavity wall installation
Powered by
CAD模型選擇
{helia/hohlwand/280.prj},{NB=280(2)},{CNSORDERNO=280},{BZ=Hohlwand, Doppel- Geräte-Verbindungsdose},{LOD=2},{T=47},{F=2 x 68},{MA=71},{FP=7 - 40},{GSCH=4},{ABO20=4},{LE=6},{IP=5},{OP=50},{CNSMASSEXACT=46.00},{CNSVOLUMEEXACT=0.608},{CNSEAN=5412222353041},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=},{PICTURESMALL=280.png}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
280 - Cav. wall, O-range ECON®, dble.
Bill of material
280
CNSORDERNO
Art. No.
280
BZ
Type
Cavity wall, two-gang junction box
LOD
Level of Details
300
200
300
200
T
Depth
47
mm
F
Fräsloch Ø
2 x 68
mm
MA
Mittenabstand
71
mm
FP
für Plattenstärke
7 - 40
mm
GSCH
Geräteschrauben
4
mm
ABO20
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
4
LE
Leitungseinführungen 3 x 1.5
6
CNSMASSEXACT
Individual net weight
46.00
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.608
l
CNSEAN
EAN-Code
5412222353041
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求