IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
1299-63
HELIA
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD模型選擇
{helia/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1299_63.prj},{NB=1299-63(2)},{CNSORDERNO=1299-63},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 180&250, Wandeinbausatz Einbauhöhe bis 175 mm},{LOD=2},{L=175},{IP=-},{OP=ST},{CNSMASSEXACT=58.700},{CNSEAN=4013456548060},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 180/250, Wandeinbausatz, Leuchteneinbauhöhe bis 175 mm (1299-63) Wandeinbausatz aus Kunststoff für den Einbau in stehender Schalung, 2-teilig bestehend aus Stützelement und Aufnahmelager Für Einbauhöhe 175 mm Hersteller/Typ Kaiser HaloX® 180/250 Art.-Nr.1299-63},{PICTURESMALL=1299_63.png}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1299-63 - Installation housing, HaloX® 180&250
Bill of material
1299-63
CNSORDERNO
Order Number
1299-63
BZ
Designation
Installation housing, HaloX® 180&250, Wall inst. set, inst. height up to 175mm
LOD
Level of Details
300
200
300
200
L
Length
175
mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
58.700
g
CNSEAN
EAN-Code
4013456548060
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Installation housing, HaloX® 180/250, wall installation kit, luminaire installation height up to 175 mm (1299-63) Plastic wall installation kit for installation in vertical formwork, 2-part, consisting of support element and seating bearing For installation height 175 mm Manufacturer/Type Kaiser HaloX® 180/250 Art. No.1299-63
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求