IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
1293-20
HELIA
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD模型選擇
{helia/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1293_20.prj},{NB=1293-20(2)},{CNSORDERNO=1293-20},{BZ=Einbaugehäuse Frontring KompaX®, Deckenauslass Ø 200 mm},{LOD=2},{DA=200},{LB=207},{H=14},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=36.500},{CNSVOLUMEEXACT=1.090},{CNSEAN=4013456330528},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Frontteil aus Kunststoff für Deckenauslass (DA) Durchmesser 200 mm Leuchtenblende min. Durchmesser 207 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser 1293-20},{PICTURESMALL=1293_20.png},{ETIM40=EC002472}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1293-20 - Instal. housing front ring KompaX®
Bill of material
1293-20
CNSORDERNO
Art. No.
1293-20
BZ
Type
Instal. housing front ring KompaX®, Ceiling exit Ø 200 mm
LOD
Level of Details
300
200
300
200
DA
Ceiling exit (CE) Ø
200
mm
LB
Min. luminaire covering Ø
207
mm
H
Height
14
mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
36.500
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
1.090
l
CNSEAN
EAN-Code
4013456330528
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Frontteil aus Kunststoff für Deckenauslass (DA) Durchmesser 200 mm Leuchtenblende min. Durchmesser 207 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser 1293-20
ETIM40
ETIM 40
EC002472
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求