IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
1292-01
HELIA
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD模型選擇
{helia/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1292_01.prj},{NB=1292-01(2)},{CNSORDERNO=1292-01},{BZ=Einbaugehäuse Frontring KompaX®, Deckenauslass Ø 100 mm},{LOD=2},{DA=100},{LB=107},{H=14},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=17.500},{CNSVOLUMEEXACT=0.309},{CNSEAN=4013456355651},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Frontteil aus Kunststoff für Deckenauslass (DA) Durchmesser 100 mm Leuchtenblende min. Durchmesser 107 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser 1292-01},{PICTURESMALL=1292_01.png},{ETIM40=EC002472}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1292-01 - Instal. housing front ring KompaX®
Bill of material
1292-01
CNSORDERNO
Art. No.
1292-01
BZ
Type
Instal. housing front ring KompaX®, Ceiling exit Ø 100 mm
LOD
Level of Details
300
200
300
200
DA
Ceiling exit (CE) Ø
100
mm
LB
Min. luminaire covering Ø
107
mm
H
Height
14
mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
17.500
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.309
l
CNSEAN
EAN-Code
4013456355651
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Frontteil aus Kunststoff für Deckenauslass (DA) Durchmesser 100 mm Leuchtenblende min. Durchmesser 107 mm in Ortbetondecken Hersteller/Typ Kaiser 1292-01
ETIM40
ETIM 40
EC002472
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求