IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
1283-50
HELIA
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD模型選擇
{helia/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1283_50.prj},{NB=1283-50(2)},{CNSORDERNO=1283-50},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 250, Verlängerungsring, Einbauhöhe 50 mm},{LOD=2},{DA=250},{LB=75},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=38.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.450},{CNSEAN=4013456546530},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 250, Verlängerungsring, Einbauhöhe 50 mm (1283-50) Verlängerungsring aus Kunststoff zur Vergrößerung der Leuchten-Einbautiefe um 50 mm Mehrfachverlängerung möglich Hersteller/Typ Kaiser HaloX® 250 Art.-Nr.1283-50},{PICTURESMALL=1283_50.png}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1283-50 - Installation housing, HaloX® 250
Bill of material
1283-50
CNSORDERNO
Art. No.
1283-50
BZ
Type
Installation housing, HaloX® 250, Interm. frame, install. height 50 mm
LOD
Level of Details
300
200
300
200
DA
Ceiling exit (CE) Ø
250
mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
38.000
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.450
l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546530
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Installation housing, HaloX® 250, extension ring, installation height 50 mm (1283-50) Plastic extension ring to increase luminaire installation depth by 50 mm Multiple extension possible Manufacturer/Type Kaiser HaloX® 250 Art. No.1283-50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求