IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
1281-50
HELIA
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD模型選擇
{helia/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1281_50.prj},{NB=1281-50(2)},{CNSORDERNO=1281-50},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 100, Verlängerungsring, Einbauhöhe 50 mm},{LOD=2},{SYS=HaloX® 100},{H=50},{FA=1281-xx/1290-30},{ELL=+ 50},{ENO=920 896 979},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=62.000},{CNSVOLUMEEXACT=1.172},{CNSEAN=4013456546837},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 100, Verlängerungsring, Einbauhöhe 50 mm (1281-50) Verlängerungsring aus Kunststoff zur Vergrößerung der Leuchten-Einbautiefe um 50 mm Mehrfachverlängerung möglich Hersteller/Typ Kaiser HaloX® 100 Art.-Nr.1281-50},{PICTURESMALL=1281_50.png}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1281-50 - Install. housing, HaloX® 100
Bill of material
1281-50
CNSORDERNO
Order Number
1281-50
BZ
Description
Install. housing, HaloX® 100, Interm. frame, install. height 50 mm
LOD
Level of Details
300
200
300
200
SYS
HaloX®
HaloX® 100
H
Height
50
mm
FA
For Art. No.
1281-xx/1290-30
ELL
max. installation depth luminaire / loudspeaker
+ 50
mm
ENO
E-Number
920 896 979
CNSMASSEXACT
Individual net weight
62.000
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
1.172
L
CNSEAN
EAN-Code
4013456546837
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Installation housing, HaloX® 100, extension ring, installation height 50 mm (1281-50) Plastic extension ring to increase luminaire installation depth by 50 mm Multiple extension possible Manufacturer/Type Kaiser HaloX® 100 Art. No.1281-50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求