IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
1261-80
HELIA
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD模型選擇
{helia/betonbau/1261_80.prj},{NB=1261-80(2)},{CNSORDERNO=1261-80},{BZ=Betonbau B² Haftmagnet, für Dosen mit Ø 60 mm Öffnungsmaß, Haltekraft 900 N},{LOD=2},{IP=-},{OP=5},{CNSMASSEXACT=170},{CNSEAN=4013456258518},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=},{PICTURESMALL=1261_80.png},{ETIM40=EC002328}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
1261-80 - Conc. constr. B² magnet
Bill of material
1261-80
CNSORDERNO
Art. No.
1261-80
BZ
Type
Conc. constr. B² magnet, for boxes with Ø 60 mm opening size, Adhesive force 900 N
LOD
Level of Details
300
200
300
200
CNSMASSEXACT
Individual net weight
170
g
CNSEAN
EAN-Code
4013456258518
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
ETIM40
ETIM 40
EC002328
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求