IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
English
5003192
HAWLE
Service valves
Powered by
CAD模型選擇
{hawle/at_service_valves/3120.prj},{NB=5003192 3120 DN1 1/4- DN2 (400)},{IN=5003192},{LOD=400},{DN=1 1/4},{DN1=2},{L=55},{L1=108},{H=271},{H1=191},{A=10.3},{C=20},{D1=16},{W=3.60},{DNX=31.75},{DN1X=50.80},{PL=Link},{LT=106},{D22=52.0},{D33=43.7},{DS2=60.5},{DS3=54.0},{DB=69},{T=63}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
3120 - Threaded service valve for vertical installations
Bill of material
5003192
IN
Item Number
5003192
5003192
LOD
LOD Level
400
200
400
200
DN
Internal thread ISO 228
1 1/4
1 1/4
Inch
DN1
EN 10226-1
2
2
Inch
L
Valve
55
55
mm
L1
Valve
108
108
mm
H
Valve
271
271
mm
H1
Valve
191
191
mm
A
a Spindle
10.3
mm
C
c Spindle
20
mm
D1
Ød1
16
mm
W
Weight
3.60
3.60
kg
PL
Product Link
Link
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求