IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
English
5003130
HAWLE
Service valves
Powered by
CAD模型選擇
{hawle/at_service_valves/2810.prj},{NB=5003130 2810 DN1 1/2-PN16 (400)},{IN=5003130},{LOD=400},{DN=1 1/2},{PN=PN16},{O=ZAK 34},{PE=50},{H=164},{H1=200},{L=232},{T=91},{A=10.3},{C=20},{D1=16},{W=3.15},{PL=Link},{LT=106},{D22=72.0},{D33=62.0},{DS2=72.0},{DS3=65.0},{ZAK=34},{DNMM=38.10}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
2810 - Service valves ZAK/ISO
Bill of material
5003130
IN
Item Number
5003130
5003130
LOD
LOD Level
400
200
400
200
DN
Nominal Diameter
1 1/2
1 1/2
Inch
PN
Pressure Rating
PN16
O
Outlet
ZAK 34
ZAK 34
PE
Ø PE-pipe
50
50
mm
H
164
164
mm
H1
200
200
mm
L
232
232
mm
T
t
91
91
mm
A
a
10.3
mm
C
c
20
mm
D1
Ød1
16
mm
W
Weight
3.15
3.15
kg
PL
Product Link
Link
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求