IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
English
5020116
HAWLE
Fittings
Powered by
CAD模型選擇
{hawle/at_fittings/6551.prj},{NB=5020116 6551 DN63-40-40 - PN16 (400)},{IN=5020116},{LOD=400},{PE1=63},{PE2=40},{PE3=40},{PN=PN16},{L=272},{E1=115},{E2=88},{E3=88},{W=1.18},{PL=Link},{DB=51.50},{DR=58.00},{DNMM=31.75},{D22=51.0},{D33=45.0},{DS2=70.0},{DS3=47.0},{D226=75.0},{D336=67.0},{DS26=98.0},{DS36=70.0},{D22L=65.0},{D33L=45.0},{DS2L=70.0},{DS3L=56.7},{D=40},{TH=1 1/4},{L1=68},{E=84},{O=ZAK 46},{L2=200},{ZAK=46}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
6551 - T-piece ISO fitting reduced POM
Bill of material
5020116
IN
Item Number
5020116
5020116
LOD
LOD Level
400
200
400
200
PE1
ØPipe 1
63
63
mm
PE2
ØPipe 2
40
40
mm
PE3
ØPipe 3
40
40
mm
PN
Pressure Rating
PN16
L
272
272
mm
E1
115
115
mm
E2
88
88
mm
E3
88
88
mm
W
Weight
1.18
1.18
kg
PL
Product Link
Link
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求