IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
English
5006077
HAWLE
Fittings
Powered by
CAD模型選擇
{hawle/at_fittings/6480.prj},{NB=5006077 6480 DN25 - PN16 (400)},{IN=5006077},{LOD=400},{D=25},{PN=PN16},{O=ZAK 46},{L=68},{L1=68},{L2=71.5},{E=59},{W=0.72},{PL=Link},{TH=3/4},{L1X=71.5},{L2X=200},{ZAK=46},{DB=34.00},{DR=58.00},{DNMM=19.05},{D22=41.3},{D33=36.5},{DS2=43.0},{DS3=39.4},{DBX=28.00}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
6480 - ZAK-ISO elbow 90°
Bill of material
5006077
IN
Item Number
5006077
5006077
LOD
LOD Level
400
200
400
200
D
Ød Pipe
25
25
mm
PN
Pressure Rating
PN16
O
Outlet
ZAK 46
ZAK 46
L1
68
68
mm
L2
71.5
71.5
mm
E
59
59
mm
W
Weight
0.72
0.72
kg
PL
Product Link
Link
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求