IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
534014032 (0DN032)
Frank
Valves
Check valves
Type 34
PP/FKM
Powered by
CAD模型選擇
{frank/armaturen/rueckschlagarmaturen/typ_34/pp_fkm/typ_34_pp_fkm_asmtab.prj},{NB=534014032 (0DN032)},{A=0},{DN=DN032},{GH=PP},{DC=FKM},{INFO=Produktinformation},{PPATH=../parts/typ_34_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Frank
Description
PP/FKM - Zwischenbau-Rückschlagklappe Typ 34
Bill of material
534014032 (0DN032)
CNSORDERNO
order number
534014032
A
Executions
Standard
Spring 1.4571
Hastelloy C4-Spring
Standard
Spring 1.4571
Hastelloy C4-Spring
DN
Nominal size DN
DN032
DN040
DN050
DN065
DN080
DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300
DN350
DN400
DN500
DN032
DN040
DN050
DN065
DN080
DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300
DN350
DN400
DN500
mm
GH
Body / disc
PP
DC
Seal
FKM
INFO
Data Sheet
Product Information
SD
Ø d
18
mm
SDO
Ø d O-Ring
59
mm
D
Ø D
85
mm
SH2
Height h2
26.00
mm
SDI
Ø d i min
39
mm
E
Length E
22
mm
L
Length L
15
mm
V
Displacement V
2.0
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求