IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
533134015
Frank
Valves
Check valves
Type 33
HI-PVC/PTFE/PFA
Powered by
CAD模型選擇
{frank/armaturen/rueckschlagarmaturen/typ_33/hi_pvc_ptfe_pfa/hi_pvc_ptfe_pfa_asmtab.prj},{NB=533134015(DN015)},{IDNR=},{A=Flansch},{DN=DN015},{GH=HI-PVC},{DC=PTFE/PFA},{INFO=Produktinformation},{VER=2},{PPATH=../parts/typ_33_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Frank
Description
HI-PVC/PTFE/PFA - Rückschlagklappe Typ 33
Bill of material
533134015
CNSORDERNO
order number
533134015
A
Port
Flange
DN
Nennweite DN / mm
DN015
DN020
DN025
DN032
DN040
DN050
DN065
DN080
DN100
DN125
DN150
DN200
DN015
DN020
DN025
DN032
DN040
DN050
DN065
DN080
DN100
DN125
DN150
DN200
GH
Housing
HI-PVC
DC
Seal
PTFE/PFA
INFO
Data Sheet
Product Information
SDI
Ø di
20
mm
K
LKR Ø K
65
mm
D
Ø D
95
mm
SB2
Width b2
15
mm
L
Length L
140
mm
NXD2
n x Ø d2
4 x 14
mm
SDD
Ø dD
86
mm
SH
Höhe h
90
mm
W
Gewicht
0.9
kg
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求