IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
650,PVDF/FEP,DN015,DIN,pneu,FKzu,lin
Frank
Valves
Globe control valves
Type 650
Pneumatic
PVDF/FEP
Powered by
CAD模型選擇
{frank/armaturen/regelventile/typ_650/pneumatisch/pvdf_fep/typ_650_asmtab.prj},{NB=650,PVDF/FEP,DN015,DIN,pneu,FKzu,linDN015DINpneumatischFKzulin},{IDNR=},{ARTIKEL=Regelventil},{TYP=650},{VK=PVDF},{DG=FEP},{DN=DN015},{FL=DIN},{AN=pneumatisch},{WI=FKzu},{KE=lin},{ANVER=pneu},{INFO=Info},{PPATH=../../parts/typ_650_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Frank
Description
PVDF/FEP - Globe control valves Typ 650 pneumatic
Bill of material
650,PVDF/FEP,DN015,DIN,pneu,FKzu,lin
CNSORDERNO
650,PVDF/FEP,DN015,DIN,pneu,FKzu,lin
VK
Valve body
PVDF
DG
Seal
FEP
DN
Nominal Width
DN015
DN020
DN025
DN032
DN040
DN050
DN065
DN080
DN100
DN015
DN020
DN025
DN032
DN040
DN050
DN065
DN080
DN100
FL
Flansch
DIN
ANSI
DIN
ANSI
WI
Effective direction
FKzu
FKauf
FKzu
FKauf
KE
Characteristic
lin
=%
lin
=%
INFO
Info
D1
Ø D1
220
mm
D
Ø D
95
mm
SD
Ø d
15
mm
H
Height H
466
mm
L
Length L
130
mm
K
LKR Ø K
65
mm
NXD2
n x Ø d2
4xØ14
mm
ST
Width t
12
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求