IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
514176015
Frank
Valves
Diaphragm valves
TYP 14
Manuel
EL-PVDF/EL-PTFE
Powered by
CAD模型選擇
{frank/armaturen/membranventile/typ_14/manuel/el_pvdf_el_ptfe/typ14_din.prj},{NB=514176015(Flansch15)},{IDNR=},{AN=Flansch},{DN=15},{GH=EL-PVDF},{MN=EL-PTFE},{DB=Produktinformationen},{ANX=1,'Flansch'}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Frank
Description
EL-PVDF/EL-PTFE - Membranventil Typ14
Bill of material
514176015
CNSORDERNO
Bestellnummer
514176015
AN
Port
Flansch
DN
Nennweite DN / mm
DN015
DN020
DN025
DN032
DN040
DN050
DN065
DN080
DN100
DN015
DN020
DN025
DN032
DN040
DN050
DN065
DN080
DN100
GH
Housing
EL-PVDF
MN
Membran
EL-PTFE
DB
Data sheet
Produktinformationen
SD
Ø d
16
mm
K
LKR Ø K
65
mm
D
Ø D
95
mm
B1
Breite B1
54
mm
B2
Breite B2
66
mm
D1
Ø D1
-
mm
D2
Ø D2
100
mm
L
Länge L
130
mm
H
Height H
104
mm
H1
Height H1
86
mm
H2
Height H2
19.5
mm
ST
Breite t
12
mm
S
Länge S
25
mm
S1
Ø S1
7
mm
S2
Tiefe S2
13
mm
HUB
Stroke
10
mm
NXD2
n x Ø d2
4x14
mm
SDU
Ø du
-
mm
SDM
Ø dm
-
mm
SLM
Länge lm
-
mm
SZ
Length z
-
mm
LG
Length Lg
-
mm
SLG
Länge slg
-
mm
SDG
Ø dg
-
mm
SLS
Length ls
-
mm
LS
Length LS
-
mm
SLSV
Length lsv
-
mm
LSV
Length LSV
-
mm
SDR17
SDR17 Wandstärke s
-
mm
SDR11
SDR11 Wandstärke s
-
mm
W
Weight W
-
kg
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求