IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
513131040
Frank
Valves
Gate Valves
TYP C
Normal
HI-PVC
Powered by
CAD模型選擇
{frank/armaturen/keilschieber/typ_c/normal/hi_pvc/gv_asmtab.prj},{NB=513131040},{IDNR=},{DIC=EPDM},{AN=Flansch},{DN=40},{GH=HI-PVC/},{TYP=Typ C},{INFO=Produktinformationen},{PPATH=gv_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Frank
Description
HI-PVC/EPDM - Keilschieber Typ C
Bill of material
513131040
CNSORDERNO
Bestellnummer
513131040
DIC
Seal
EPDM
AN
Port
Flange
DN
Nennweite DN/mm
DN040
DN050
DN065
DN080
DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300
DN350
DN040
DN050
DN065
DN080
DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300
DN350
GH
Housing
HI-PVC/
TYP
Normal
Typ C
INFO
Info
Produktinformationen
SD
Ø d
40
mm
K
LKR Ø K
110
mm
D
Ø D
150
mm
D1
Ø D1
120
mm
L
Length L
165
mm
H
Height H
239
mm
H1
Height H1
107
mm
A
Ø A
120
mm
ST
Width t
22
mm
NXH
n x h
4x18
mm
N1XM
n1 x M
-
mm
W
Weight W
3.4
kg
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求