IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
auf Anfrage
Frank
Valves
Flow meter system
Type M123
PVDF/PVDF
Powered by
CAD模型選擇
{frank/armaturen/durchfluss-messsysteme/typ_m123/pvdf_pvdf/m123_asmtab.prj},{NB=auf Anfrage (PVDF/PVDF_PVDF-Schweissmuffe_DN010_1.5-15)},{IDNR=},{TYP=M123},{MR=PVDF},{SCVIS=PVDF},{AN=PVDF-Schweissmuffe},{DN=DN010},{MB=1.5-15},{DB=Produktinformationen},{PPATH=../parts/m123_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Frank
Description
PVDF/PVDF - Flowmeter Type M123
Bill of material
auf Anfrage
CNSORDERNO
Order number
auf Anfrage
TYP
Type
M123
MR
Measuring tube
PVDF
SCVIS
Floating body
PVDF
AN
Port
PVDF-Schweissmuffe
PVDF-Schweissstutzen
PVDF-Schweissmuffe
PVDF-Schweissstutzen
DN
Nominal size
DN010
DN015
DN025
DN010
DN015
DN025
MB
Measuring range
1.5-15
2.5-25
5-50
10-100
1.5-15
2.5-25
5-50
10-100
DB
Data sheet
Produktinformationen
LS
Length Ls
-
mm
SD
Ø d
-
mm
SDU
Ø du
35
mm
SS
Wall thickness s
-
mm
SZ
Length z
175
mm
SDM
Ø dm
16
mm
L
Length L
165
mm
LM
Length Lm
201
mm
G
Thread
3/4
Inch
W
Weight
-
kg
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求