IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
Fischer FAKA 60 A - 42374
Fischer
07 Dämmstoff-Befestigungen Fassadenschrauben
Powered by
CAD模型選擇
{fischer/07_daemmstoff/steckkombination_edelstahl_faka_a.prj},{NB=Fischer FAKA 60 A - 42374},{IDNR=},{TYP=FAKA 60 A},{ART=42374},{PZ=5},{D0=6},{L=85},{BT=35},{TFIX=60},{HEF=25},{V=250}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
FAKA A - Fischer Steckkombination Edelstahl FAKA A
Bill of material
Fischer FAKA 60 A - 42374
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
FAKA 60 A
FAKA 60 A
ART
Art.-Nr.
42374
42374
PZ
5
5
D0
Bohrerdurchmesser
6
mm
L
Gesamtlänge
85
85
mm
BT
Einbautiefe
35
mm
TFIX
max. Nutzlänge
60
60
mm
HEF
Verankerungstiefe
25
mm
V
Verpackung [Stück]
250
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
System light LED compact - in 24 V (DC) version
Rittal
01.10.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求