您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照國家
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
Fischer FIS G M 10 x 110 A4 - 58067
Fischer
05 Schwerlast-Befestigungen - Chemie
Injections-Mörtel: Zubehör für Mauerwerk
Powered by
CAD模型選擇
{fischer/05_schwerlast_chemie/injections-mortel_zubehor_fur_mauerwerk/zubehor_fur_mauerwerk_fis_g_a4_tab.prj},{NB=Fischer FIS G M 10 x 110 A4 - 58067(75) - 0},{IDNR=},{TYP=FIS G M 10 x 110 A4},{ART=58067},{PZ=7},{D=+},{T=0},{HEF=75},{DA=25},{P=FIS H 16 x 75 M},{V=10},{LS=110},{NDM=10},{KDM=8.376},{KDM2=8.160},{PPATH=../injections-mortel_zubehor_fur_mauerwerk/zubehor_fur_mauerwerk_fis_g_a4_tpl.prj},{SW=17}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
FIS G A4 - Fischer Injections-Gewindestange FIS G A4
Bill of material
Fischer FIS G M 10 x 110 A4 - 58067
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
FIS G M 10 x 110 A4
FIS G M 10 x 110 A4
ART
Art.-Nr.
58067
58067
PZ
7
7
D
DIBt-Zulassung
+
T
Nutzlänge
mm
Enter value for T
Nutzlänge
mm
cm
inch
ft
確定
HEF
Mind. Verankerungstiefe
75
75
mm
DA
Nutzlänge
25
25
mm
P
Passend zu
FIS H 16 x 75 M
FIS H 16 x 75 M
V
Verpackung [Stück]
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求