IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
Fischer FZA 22 x 125 M 12 I 60769
Fischer
04 Schwerlast-Befestigungen - Stahl
Zykon-Anker FZA
Powered by
CAD模型選擇
{fischer/04_schwerlast/zykon_fza/zykon_fza_i_tab.prj},{NB=Fischer FZA 22 x 125 M 12 I 607690},{IDNR=},{TYP=FZA 22 x 125 M 12 I},{ART=60769},{E=+},{D0=22},{HEF=125},{T=0},{DS=M 12},{E2=15},{E1=25},{PZ=5},{V=10},{U=10},{SW=19},{NDM1=12},{KDM1=9.853},{H1=6.0},{TFIX=25},{VERS=2},{VERS1=1.000},{PPATH=zykon_fza_i_tpl.prj},{T1=42}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
FZA-I - Fischer Zykon-Anker FZA-I
Bill of material
Fischer FZA 22 x 125 M 12 I 60769
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
FZA 22 x 125 M 12 I
FZA 22 x 125 M 12 I
ART
Art.-Nr.
60769
60769
E
ETA - Zulassung
+
D0
Bohrerdurchmesser
22
22
mm
HEF
Verankerungstiefe
125
125
mm
T
Nutzlänge
mm
Enter value for T
Nutzlänge
mm
cm
inch
ft
確定
DS
Innengewinde
M 12
M 12
E2
Min. Einschraubtiefe
15
15
mm
E1
Max. Einschraubtiefe
25
25
mm
PZ
5
5
V
Verpackung
10
10
Stück
U
Umkarton
10
10
Stück
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求