IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
Fischer TA M8 T/25 S 90268
Fischer
04 Schwerlast-Befestigungen - Stahl
Schwerlastanker TA M
Powered by
CAD模型選擇
{fischer/04_schwerlast/schwerlastanker_ta_m/schwerlastanker_ta_m_t_tab.prj},{NB=Fischer TA M8 T/25 S 90268},{IDNR=},{TYP=TA M8 T/25 S},{ART=90268},{E=+},{D0=12},{T=95},{L=95},{M=M 8},{SW=13},{LS=85},{US=24 x 2},{TFIX=25},{PZ=4},{V=50},{U=250},{T1=70},{HEF=45},{NDM1=8},{KDM1=6.466},{KDM2=6.647},{VERS=3},{VERS1=3},{H1=5.3},{PPATH=schwerlastanker_ta_m_t_tpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
TA M-T - Fischer Schwerlastanker TA M-T - Stahl, galvanisch verzinkt
Bill of material
Fischer TA M8 T/25 S 90268
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
TA M8 T/25 S
TA M8 T/25 S
ART
Art.-Nr.
90268
90268
E
ETA - Zulassung
+
D0
Bohrerdurchmesser
12
12
mm
T
Mind. Bohrlochtiefe
95
95
mm
L
Dübellänge
95
95
mm
M
Gewinde
M 8
M 8
SW
Schlüßelweite
13
13
LS
Schraubenlänge
85
85
mm
US
U-Scheibe (Aussendurchmesser x Dicke)
24 x 2
24 x 2
mm
TFIX
Max. Nutzlänge
25
mm
PZ
4
4
V
Verpackung
50
50
Stück
U
Umkarton
250
250
Stück
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求